THL-A plus 100 M-B
Luneta con brazo de palanca retráctil
ID 825124
Luneta estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Luneta autocentrante
- Accionamiento hidráulico
- Lubricación manual
- Rodillos esféricos
- Rango de sujeción: 4 - 52 mm
- Fuerza máx. de sujeción para rodillos: 1 kN
- Presión de accionamiento: 6 - 50 bar
- Precisión de centraje: < 0.02 mm
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Velocidad periférica máx. D1 MM: 895 m/min
- Peso: 6.5 kg
技術的詳細
| Tipo de lubricación | Lubricación manual |
|---|---|
| Rodillos | Esférico |
| Diám. sujeción mín. [mm] | 4.0 |
| Diám. sujeción máx. [mm] | 52.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 6.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 50.0 |
| Fuerza máx. de sujeción para rodillos [kN] | 1.0 |
| Precisión de centraje [mm] | < 0.02 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Velocidad periférica máx. D1 MM [m/min] | 895.0 |
| Peso [kg] | 6.5 |