arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
THL-A plus 100 M-Z

THL-A plus 100 M-Z

スイングアウトレバーアーム付き固定振れ止め

ID 825122

標準固定振れ止め

特長:
  • 自己センタリング振れ止め
  • 油圧作動
  • 手動潤滑
  • 円筒ローラー
テクニカルデータ:
  • クランプ範囲: 4 - 52 mm
  • ローラーごとの最大把持力: 1 kN
  • 作動圧: 6 - 50 bar
  • 芯出し精度: < 0.02 mm
  • 繰り返し精度: < 0.005 mm
  • 最大円周速度: 895 m/min
  • 重量: 6.5 kg
Tipo di lubrificazione Lubrificazione manuale
Rulli di scorrimento Cilindrico
Ø di serraggio min. [mm] 4.0
Ø di serraggio max. [mm] 52.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 6.0
Pressione di esercizio max. [bar] 50.0
Max forza di serraggio per rullo [kN] 1.0
Precisione di centraggio [mm] < 0.02
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Max. velocità periferica [m/min] 895.0
Peso [kg] 6.5