OPUS-H3 130-52
中心貫通穴付きシリンダー
ID 1360385
クランピング・シリンダー標準バージョン
特長:
特長:
- 中心貫通穴付きシリンダー
- 貫通穴: 52.5 mm
- ピストンストローク: 25 mm
- ピストン面: 131 cm²
- 45 bar 時の引張力: 58 kN
- オイルリーク率: 3.5 l/min
- 最大作動圧: 45 bar
- 最大回転速度: 6300 1/min
- 重量: 15 kg