ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-VP1
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
Ident.-Nr. 819202
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 52 mm
- Spindelhouder: Z185
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 7 mm
- Tandsteek: 4.8 mm
- Max. opspankracht: 100 kN
- Max. koppel: 120 Nm
- Max. draaisnelheid: 4800 1/min
- Gewicht: 16.2 kg
Technische Details
| Tipo de husillo | - |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Z185 |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 4800.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 100.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 120.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 7.0 |
| Paso del dentado [mm] | 4.8 |
| Peso [kg] | 16.2 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones