ROTA-S plus 2.0 250-62 D5-SFG
Chuck manual con cambio rápido de mordazas
ID 819043
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 62 mm
- Portahusillo: ISO 702-2 Nr. 5
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 7.7 mm
- Paso del dentado: 6 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 160 kN
- Par de giro máx.: 210 Nm
- Revoluciones máx.: 4200 1/min
- Peso: 34.8 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-2 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 5 |
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 4200.0 |
| 最大把持力 [kN] | 160.0 |
| 最大トルク [Nm] | 210.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 7.7 |
| 歯ピッチ [mm] | 6.0 |
| フランジ付き高さH [mm] | 112.0 |
| 重量 [kg] | 34.8 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書