ROTA-S plus 630-252 C11-VP2
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 814661
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 252 mm
- Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 11
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 15 mm
- Tandsteek: 8.5 mm
- Max. opspankracht: 270 kN
- Max. koppel: 350 Nm
- Max. draaisnelheid: 1000 1/min
- Gewicht: 256 kg
Technische gegevens
| スピンドルタイプ | ISO 702-3 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 11 |
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 1000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 270.0 |
| 最大トルク [Nm] | 350.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 15.0 |
| 歯ピッチ [mm] | 8.5 |
| 重量 [kg] | 256.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書