arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 630-252 Z580-SFG

ROTA-S plus 630-252 Z580-SFG

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

N.º de identificação 814260

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 252 mm
  • Suporte do fuso: Z580
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 15 mm
  • Passo dos dentes: 8.5 mm
  • Força de fixação máx.: 270 kN
  • Máx. torque: 350 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 1000 1/min
  • Peso: 256 kg
Spiltype -
Spilformaat Z580
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 1000.0
Max. opspankracht [kN] 270.0
Max. koppel [Nm] 350.0
Slag/klauw [mm] 15.0
Tandsteek [mm] 8.5
Gewicht [kg] 256.0

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding