ROTA NCE 165-53 A5-SV90°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 808011
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 計量旋盤パワーチャック
- 貫通穴: 53 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 5
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 14H7
- 片側ストローク: 3.3 mm
- ピストンストローク: 14 mm
- 最大把持力: 65 kN
- 最大作動力: 26 kN
- 最大回転速度: 6000 1/min
- 重量: 9.7 kg
技術的詳細
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 5 |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 6000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 65.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 26.0 |
| Slag/klauw [mm] | 3.3 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 14.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.035 |
| Gewicht [kg] | 9.7 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, centreerhuls en bedieningshandleiding