arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCF 400-120 A15-SV90°

ROTA NCF 400-120 A15-SV90°

貫通穴および遠心力補償付き動力旋盤用チャック

ID 854042

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 遠心力補正システム
  • 貫通穴: 120 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 15
  • ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 8 mm
  • ピストンストローク: 30 mm
  • 最大把持力: 187.5 kN
  • 最大作動力: 77 kN
  • 最大回転速度: 3300 1/min
  • 重量: 117 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 15
细齿 3/32" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 3300.0
最大夹持力* [kN] 187.5
最大启动力 [kN] 77.0
行程/卡爪 [mm] 8.0
活塞行程(H) [mm] 30.0
惯性矩 [kgm²] 2.3
重量 [kg] 117.0

标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册