ROTA NCO2 1200 Z720-M2
动力车床卡盘,无通孔
ID 1481309
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- 卡爪接口: 模块 2
- 无离心力补偿装置
- 无独立的卡爪调整
- 卡盘本体: EN-GJS-500-7
- 行程/卡爪: 23 mm
- 活塞行程: 57 mm
- 最大夹持力*: 300 kN
- 最大启动力: 170 kN
- 最大旋转速度: 600 1/min
- 重量: 671 kg
技術的詳細
| Spindle type | - |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 28 (Z720) |
| Serration | Modul 2 |
| Max. rotational speed [1/min] | 600.0 |
| Max. clamping force [kN] | 300.0 |
| Max. actuating force [kN] | 170.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 23.0 |
| Piston stroke (H) [mm] | 57.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 122.0 |
| Weight [kg] | 671.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws, eye bolt, and operating manual