arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCR-A-F 315 Z220-SV90°

ROTA NCR-A-F 315 Z220-SV90°

Verzegelde en gevoede 6-klauwplaat

ID 1339988

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Productkenmerken
  • Compensatieklauwplaten met 6 kaken
  • Fliehkraftausgleichsystem
  • Verzegeld ontwerp
  • Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 14H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 8 mm
  • Zuigerslag: 20 mm
  • Slingercompensatie: ± 2 mm
  • Max. opspankracht: 80 kN
  • Max. bedieningskracht: 40 kN
  • Max. draaisnelheid: 2500 1/min
  • Gewicht: 61 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 8 (Z220)
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 2500.0
Max. opspankracht [kN] 80.0
Max. bedieningskracht [kN] 40.0
Slag/klauw [mm] 8.0
Zuigerslag (H) [mm] 20.0
Slingercompensatie [mm] ± 2
Traagheidskoppel [kgm²] 0.71
Gewicht [kg] 61.0

Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung

Hinweis Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Die im Spannkraft-Drehzahl-Diagramm mit * markierte Backen sind auf der Futterversion mit Fliehkraftausgleich befestigt.