ROTA THW plus 165-43 A5-GBK
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem
ID 800601
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 43 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 5
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Hub pro Backe: 5.9 mm
- Zahnteilung: 4.712 mm
- Kolbenhub: 20 mm
- Max. Spannkraft: 45 kN
- Max. Betätigungskraft: 30 kN
- Max. Drehzahl: 6000 1/min
- Gewicht: 13 kg
技術的詳細
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 5 |
| 细齿 | 直齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 6000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 45.0 |
| 最大启动力 [kN] | 30.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 5.9 |
| 齿距 [mm] | 4.712 |
| 活塞行程(H) [mm] | 20.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.05 |
| 重量 [kg] | 13.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- purple
-
UVB 160
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺钉的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺钉和操作手册