arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA THW3 630-165 Z520-GBK

ROTA THW3 630-165 Z520-GBK

带卡爪快换系统的动力卡盘

ID 1366724

动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统

产品特性:
  • 3 爪环活塞卡盘
  • 密封的设计
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 165 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • 卡爪接口: 直齿
技术参数:
  • 单指行程: 10.5 mm
  • 齿距: 7 mm
  • 活塞行程: 30 mm
  • 最大夹持力*: 240 kN
  • 最大启动力: 128 kN
  • 最大旋转速度: 1700 1/min
  • 重量: 292 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 20 (Z520)
Denture Denture droite
Vitesse de rotation max. [1/min] 1700.0
Force de serrage max. [kN] 240.0
Force d'actionnement max. [kN] 128.0
Course/mors [mm] 10.5
Pas de dent [mm] 7.0
Course du piston (H) [mm] 30.0
Moment d'inertie [kgm²] 14.2
Poids [kg] 292.0

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, clé de remplacement des mors, mandrins vises de fixation, clé de fixation pour anneau de broche, rondelle et manuel d'utilisation