arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSH3-SM IOL

KSH3-SM IOL

감각 클램핑 포스 블록
감각 모니터링 장치와 IO-Link 인터페이스가 있는 소형 유압식 파워하우스

Avantages - Vos bénéfices

  • Toutes les caractéristiques de la série KSH3 restent inchangées
    Technologie TANDEM éprouvée, idéalement adaptée aux applications d'automatisation
  • Contrôle intégré du mors grâce à un capteur à effet Hall
    Savoir exactement où se trouvent les mors
  • Capteur de pression intégré
    Détermination des pressions de fonctionnement actuelles dans les deux chambres du vérin
  • Composants électroniques intégrés dans le serreur
    Le traitement du signal se fait exclusivement dans le dispositif de serrage
  • Transmission de signal via IO-Link
    Pour une intégration simple dans les systèmes de bus de terrain couramment utilisés
  • Fiabilité de processus maximale
    Grâce aux différentes options de détection et à la transmission de messages d'erreur
  • Étau à serrage concentrique de précision pour les exigences de qualité les plus hautes
    Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage
  • Design carré avec contour extérieur idéal
    Idéal pour l'usinage sur 6 faces en deux schémas de montage avec la meilleure accessibilité latérale
  • Mors de base avec tenon-rainure et denture droite en tant que double interface conformément aux normes
    Grande flexibilité des systèmes de mors
  • Corps de base trempé et extrêmement rigide
    Assure ainsi une durée de vie plus longue pour une très grande précision. Même avec une force de serrage maximale

Options et informations particulières

  • Étaux de serrage hydraulique avec unité sensorique de détection
    Le TANDEM KSH3-SM IOL de SCHUNK est synonyme d'étaux de serrage automatique de haute performance à actionnement pneumatique avec unité sensorique de détection intégrée. Ces étaux de serrage automatique ont été spécialement conçus pour les processus automatisés dans lesquels le signal doit être transmis directement à la commande de machine. Il s'agit de la version standard des étaux KSH3, dans laquelle l'unité de détection est installée à la place du couvercle situé sous le vérin. Grâce à ce système de capteurs intégrés, la position du mors et la pression d'actionnement actuelle peuvent être surveillées et transmises à la commande de machine via une interface IO-Link. L'électronique est entièrement intégrée dans l'unité de détection.