MFRS-DM
Dubbele magneten voor grote machines
Flexibele dubbele magneten voor grote machines met geïntegreerde rollen aan de machinetafelzijde voor eenvoudige positionering op de machinetafel.
설명
Ventajas y beneficios
- Maquinado de piezas de 5 lados en una única instalación
Mayor precisión en la colocación y mejor accesibilidad del husillo de la máquina - Fuerza magnética permanente y uniforme en toda la pieza
Sujeción de la pieza con deformación y vibración mínima - Sujeción con baja vibración
Superficies mejoradas y aumento considerable de la precisión - Sujeción sin deformación
Sin deformación ni fuerzas internas en la pieza provocadas por la fuerza de sujeción - Pantalla de estado patentada
Sujeción segura y máxima seguridad del proceso - Posicionamiento libre en la mesa de la máquina
Independientemente de las ranuras en T o los orificios de rejilla - Posicionamiento sencillo sin utilizar una grúa gracias a los rodillos integrados en el lado de la mesa de la máquina
Reduce el tiempo de preparación para piezas de diferentes tamaños - Diseño ergonómico
Para asegurar que los empleados trabajen sin esfuerzo y con comodidad
Opciones e información especial
- Para cualquier tipo de máquina
El sistema de imán doble de SCHUNK es la solución perfecta para cualquier tipo de máquina. No importa de qué máquina se trate, ya sean máquinas de tamaño medio o grande, máquinas de pórtico o columnas móviles: los imanes dobles se adaptan con flexibilidad a cada necesidad. El sistema ofrece una flexibilidad total y permite el mecanizado sin esfuerzo de piezas pesadas. Gracias al manejo sencillo y al diseño modular, el equipamiento es más eficiente y los procesos de trabajo resultan aún más eficaces. - Para cualquier mesa de la máquina
Versatilidad para cualquier mesa de la máquina. El sistema de imán doble encaja perfectamente en ranuras en T, placas de acero y orificios de rejilla. Independientemente del tipo de máquina que se utilice, podrá beneficiarse de una introducción sencilla y una manipulación sin esfuerzo. La preparación eficaz y el mecanizado preciso de las piezas se convierten en un juego de niños. Descubra la libertad y flexibilidad del sistema modular. Simplifique sus flujos de trabajo y aumente la productividad. - Mover, activar, listo
El sistema de imán doble simplifica la preparación de piezas grandes y facilita o acelera la rutina de trabajo diaria. Los dispositivos de sujeción pesados pueden retirarse fácilmente sin necesidad de utilizar grúas. La manipulación intuitiva permite la activación y la preparación rápidas, independientemente del tipo de máquina o de la mesa. Se puede utilizar de forma flexible en ranuras en T, placas de acero y orificios de rejilla, lo que permite ahorrar un tiempo valioso durante el procesamiento de las piezas. Experimente la eficacia de nuestros sistemas modulares y optimice la productividad de su planta.