KSC-F
基本的なクランピングバイス
SCHUNK KONTEC KSC-F 単動バイスは、パレタイジングシステムの装備に完璧に適合します。モジュラーシステム、VERO-S インターフェース、160°クイッククランプにより、新しいクランプ用途に瞬時に適合させることができます。
説明
优势 - 您将获益
- 设计极为扁平
最大化利用机床空间 - 可通过扭矩扳手实现快速夹持
简单、快速、可靠的工件夹持系统 - 高夹持力
确保加工过程中的过程可靠性 - 夹持范围广泛
高度灵活 - 侧排放槽
用于排放冷却液和碎屑 - 应用广泛
适用于半成品和成品零件加工 - 广泛的卡爪系列
以最佳条件适应新的夹持任务 - 采用非常长的基爪导轨,实现内圆和外圆夹持的最佳卡爪支撑
在长使用寿命期间提供高夹持力 - 张力夹持
基体不完全 - VERO-S 接口
VERO-S 模块化系统的多种组合选项能够有效缩短装调时间。
选件和特殊信息
- 适用于半成品和成品加工的高效全能装置
SCHUNK KONTEC KSC-F 单作用虎钳配备有固定卡爪,特别适用于自动化机床上料。优势在于可以快速调整夹持范围、扁平设计和重量轻。这些条件非常适于在托盘存储单元方面的使用。型号 KSC-F 80、KSC-F 125 和 KSC-F 160 专门设计用于尺寸为 320 x 320 mm、400 x 400 mm 和 500 x 500 mm 的通用托盘。 - 即使在相对较低的扭矩下也能实现极高的夹持力。因为是通过张力实现夹持的,所以可最小化本体上的弯曲载荷。因此,虎钳非常适合在 SCHUNK 快换托盘系统上使用。