arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA TPS 250-68 Z-SV90°

ROTA TPS 250-68 Z-SV90°

固定式 3 ジョーチャック、空圧作動

ID 816156

静置型旋盤パワーチャック 標準バージョン

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 貫通穴: 68 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z235
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 5 mm
  • 6 bar での最大把持力: 105 kN
  • 最大作動圧: 3 - 8 bar
  • チャック高さ: 147.5 mm
  • 重量: 60 kg
톱니 1/16" x 90°
최대 고정력(6바 기준) [kN] 105.0
최소 작동 압력 [bar] 3.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
죠당 스트로크 [mm] 5.0
중량 [kg] 60.0

제공 범위
파워 선반 척, 스터드, T-너트, 직선형 피팅, 엘보우 유니언, 조립 툴, 사용 설명서(상부 죠 미포함)