arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PDSC M12-60

PDSC M12-60

附件直接工件夹持系统,标准

ID 1398348

附件直接工件夹持系统,标准

产品特性:
  • 调节螺钉
  • 用于紧固带孔夹持销
技术参数:
  • 刀头直径: 22.6 mm
  • 螺纹 : M12
  • 螺钉长度: 60 mm
  • 重量: 0.1 kg
Head diameter [mm] 22.6
Thread M12
Screw length [mm] 60.0
Weight [kg] 0.1

Scope of delivery
Adjustment screw