GBE-VS 100-19-40
スムースジョー
ID 430720
トップジョー、標準
特長:
特長:
- スムースジョー VS
- インターフェース1: W-100-3
- 寸法: 100 x 19 x 40 mm
- 重量: 0.29 kg
技術的詳細
| Largeur [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 40.0 |
| Hauteur [mm] | 19.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.29 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation