arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GBE-VS 40-14-30

GBE-VS 40-14-30

Backe glatt

ID 432196

Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Backe glatt VS
  • Schnittstelle 1: W-40-3
Technische Daten:
  • Abmessungen: 40 x 14 x 30 mm
  • Gewicht: 0.07 kg
Breite [mm] 40.0
Tiefe [mm] 30.0
Höhe [mm] 14.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.07

納品内容
トップジョー、固定ネジ