arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGK-B 125-45.5-40

SGK-B 125-45.5-40

コンビジョー

ID 432468

システムジョー、標準

特長:
  • コンビジョー、可動
  • インターフェース1: W-125-1
  • インターフェース2: W-125-3
  • 適合タイプ: KSC3 125
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 45,5 x 40 mm
  • 重量: 1.6 kg
Width [mm] 125.0
Depth [mm] 45.5
Height [mm] 40.0
Bundle piece
Weight [kg] 1.6

Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven; zonder bovenklemmen