arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGM-G3 125-26-33

SGM-G3 125-26-33

Mors centraux

IDnr. 1474208

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors à prise centrale
  • Compatible avec: KSC3 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 26 x 33 mm
  • étape de préhension: 3 mm
  • Poids: 0.7 kg
Breedte [mm] 125.4
Diepte [mm] 26.0
Hoogte [mm] 33.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.7

Levering
Systeemklauw