arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PEB 50-34-8 图片仅供参考

PEB 50-34-8

标准磁力夹持技术的附件

ID 1311955

标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • 8 路磁极块
技术参数:
  • 尺寸: 230 x 110 x 34 mm
  • 极磁场: 8 路 (2 x 4)
  • 极丝: M8
  • 重量: 6.8 kg
長さ [mm] 230.0
幅 [mm] 110.0
高さ [mm] 34.0
重量 [kg] 6.8

納品内容
ポールブロック、固定ねじ