SGWB-S5-B 70-26.5-24
Mordazas de cambio rápido
N.º de identificação 1452108
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mandíbula lisa, móvil
- Mordaza de cambio rápido
- Indicado para: KSC mini
- Dimensiones: 70 x 26,5 x 24 mm
- Escalón de sujeción: 5 mm
- Peso: 0.2 kg
Detalhes técnicos
| Ancho [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 26.5 |
| Altura [mm] | 24.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.2 |