arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SBS-S-C2 260 Illustrazione simile

SBS-S-C2 260

Accessori mandrini autocentranti standard

ID 8705189

Accessori mandrini autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Manicotto di protezione con ugelli di spruzzo
  • Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
  • Il refrigerante può essere applicato direttamente sul pezzo mediante un ugello spray integrato
  • Adatto per: ROTA NC(-F) plus 2 260-85
Dati tecnici:
  • Diametro: 32 mm
  • Peso: 2.7 kg
ØA [mm] 86.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 48.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 47.0
ØG [mm] 67.0
H M6x10
Weight [kg] 2.7