arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GBS 125-40-11.5-8

GBS 125-40-11.5-8

台阶式卡爪

ID 1373327

标准型顶爪

产品特性:
  • 台阶式卡爪
  • 接口 1: W-125-1
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 40 x 11,5 mm
  • 夹紧步骤: 8 mm
  • 重量: 0.39 kg
宽度 [mm] 125.0
深度 [mm] 11.5
高度 [mm] 40.0
重量 [kg] 0.39

标配范围
顶爪、紧固螺钉