RAPIDO-A2
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem
3-Backen-Kraftspannfutter mit RAPIDO-Backenschnellwechselsystem für einen manuellen oder voll automatisierten Backenwechsel ganz ohne Werkzeug.
説明
Vorteile – Ihr Nutzen
- Komfortables Backenschnellwechselsystem
Minimierung der Rüstzeiten und Rüstkosten - Manuell oder voll automatisiert für ausgewählte SCHUNK-Kraftspannfutter einsetzbar
Je nach Kundenanforderung sehr flexibel einsetzbares System - Hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit
Nur einmaliges Ausdrehen der Aufsatzbacken notwendig - Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte - Für Innen- und Außenspannung geeignet
Universell und flexibel einsetzbar - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Hohe Rundlauf- und Wechselwiederholgenauigkeit
Optionen und spezielle Informationen
- Werkzeugloser sowie automatisierbarer Spannbackenschnellwechsel
Das Backenschnellwechselsystem RAPIDO ermöglicht einen sekundenschnellen Backenwechsel ganz ohne den Einsatz von Werkzeugen. Die Backen können sowohl manuell als auch voll automatisiert in weniger als 60 Sekunden gewechselt werden. Gerade im Bereich der spitzverzahnten Kraftspannfutter eröffnet diese Art des Backenwechsels ganz neue Möglichkeiten, die Spannfutter an neue Spannaufgaben schnell und einfach anzupassen. - Von den bereits bestehenden Kraftspannfutterbaureihen wurden im Zuge dieser Neuentwicklung die Baureihen ROTA NCO und ROTA NCF plus 2 in den Baugrößen 210, 260, 315 und 400 mm mit dem RAPIDO-A2 Backenschnellwechselsystem standardmäßig ausgestattet.