arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA THW3 200-52 A5-GBK

ROTA THW3 200-52 A5-GBK

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem

ID 1366681

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Ringkolben-Futter
  • Abgedichtete Ausführung
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 52 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 5
  • Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 6.7 mm
  • Zahnteilung: 4.712 mm
  • Kolbenhub: 17.5 mm
  • Max. Spannkraft: 64 kN
  • Max. Betätigungskraft: 38 kN
  • Max. Drehzahl: 6000 1/min
  • Gewicht: 20 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 5
Verzahnung Gerade Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 6000.0
Max. Spannkraft [kN] 64.0
Max. Betätigungskraft [kN] 38.0
Hub/Backe [mm] 6.7
Zahnteilung [mm] 4.712
Kolbenhub (H) [mm] 17.5
Trägheitsmoment [kgm²] 0.11
Eigenmasse [kg] 20.0

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Backenausklinkschlüssel, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung