arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
AGE-U 050 類似のイラスト

AGE-U 050

ID 1312860

補正ユニット AGE-U, サイズ: 050, ロックあり

  • 補正XY: ± 2.7 mm
  • 補正Z: 6.1 mm
  • ワーク重量: 5 kg
  • 偏差、旋回: ± 8 °
  • 一体型スプリングによる最小反力: 36 N
  • 一体型スプリングによる最大反力: 92 N
補正 XY* [mm] ± 2.7
補正Z [mm] 6.1
角偏向 [°] ± 3
偏差、旋回 [°] ± 8
推奨ハンドリング荷重、垂直方向 [kg] 5.0
一体型スプリングによる最小反力 [N] 36.0
一体型スプリングによる最大反力 [N] 92.0
最低操作圧力剛性の調整 [bar] 0.3
最大操作圧力剛性の調整 [bar] 2.1
最小操作圧ロック [bar] 4.1
最大操作圧ロック [bar] 6.9
ロボット側接続 ISO 9409-1-50-4-M6
ツール側接続 ISO 9409-1-50-4-M6
重量 [kg] 0.6
モーメント Mx 最大 [Nm] 6.8
トルク My 最大 [Nm] 6.8
モーメント Mz最大 [Nm] 3.4
*X-Y方向への補正中、過負荷ピン上の円錐が原因で、わずかにZ軸に沿って収縮します。この製品の詳細については取扱説明書をご覧ください。

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。

作動
スプリング力と圧縮空気によるスプリング復帰式

ハウジング
硬質アルマイト処理アルミニウム合金、焼き入れ鋼製の機能部品

納品内容
注文品仕様の、補正ユニット、機械的接続のためのエレメント、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

保証
24 カ月