arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TCU-P-050-3-OV 類似のイラスト

TCU-P-050-3-OV

ID 324757

公差補正ユニット TCU-P, サイズ: 050, ロックなし, 直接接続 *: PGN-plus 50

  • 力 Fd 最大: 500 N
Bloqueo Sin mecanismo de bloqueo
Dureza del elastómero [Shore] 68.0
Desviación X [°] ± 1
Desviación Y [°] ± 1
Desviación Z [°] ± 1.5
Peso [kg] 0.1
Temperatura ambiente mín. [°C] -10.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 90.0
Fuerza máx. Fd [N] 500.0
Conexión directa* PGN-plus 50
Longitud X [mm] 30.0
Anchura Y [mm] 42.0
Momento Mx máx. [Nm] 15.0
Momento My máx. [Nm] 5.0
Momento Mz máx. [Nm] 15.0
*también es válido para otras pinzas con el mismo diagrama de conexiones atornilladas

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Monitorización
mediante sensores magnéticos

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Material
Material elastómero

Carcasa
Aleación de aluminio

Material suministrado
Tornillos de fijación del robot

Garantía
24 meses