arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TCU-P-160-3-OV Illustration similar

TCU-P-160-3-OV

ID 324847

Tolerance compensation unit TCU-P, Size: 160, Without locking, Direct connection to*: PGN-plus 160

  • Force Fd max.: 4300 N
Uzamčení bez zamykání
Tvrdost elastomeru [Shore] 68.0
Vychýlení X [°] ± 1
Vychýlení Y [°] ± 2
Vychýlení Z [°] ± 1.5
Vlastní hmotnost [kg] 0.55
Min. okolní teplota [°C] -10.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Max. síla Fd [N] 4300.0
Přímá připojení na* PGN-plus 160
Délka X [mm] 72.0
Šířka Y [mm] 125.0
Max. moment Mx [Nm] 160.0
Max. moment My [Nm] 70.0
Max. moment Mz [Nm] 120.0
* také vhodné pro další chapadla se stejným šroubovým připojením

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Bewaking
via magneetschakelaar

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Materiaal
Elastomeermateriaal

Behuizing
Aluminiumlegering

Levering
Montageschroeven robotzijde

Garantie
24 maanden