arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
OPR-061-P10-S Similar a la imagen

OPR-061-P10-S

ID 321367

Sensor anticolisión y contra sobrecarga OPR, Tamaño: 061, incluye retorno por muelle, Reinicio: automatisch, Versión con protección antisalpicaduras

  • Desviación de giro: ± 20 °
  • Fuerza Fd máx.: 880 N
  • Fuerza de desbloqueo del muelle: 96 N
  • Clase de protección IP: 65
轴向位移 [mm] 5.6
角度偏转 [°] ± 11
旋转位移 [°] ± 20
最小触发力矩, 角度 Mx, My [Nm] 10.3
最小触发力矩,旋转 Mz [Nm] 10.1
最小触发力,轴向 Fd [N] 289.0
最大力 Fd  [N] 880.0
弹簧触发力 [N] 96.0
弹簧释放扭矩,角度 [Nm] 3.5
弹簧释放扭矩,旋转 [Nm] 3.3
最小电源电压 [V] 10.0
最大电源电压 [V] 30.0
重复精度 [mm] ± 0.025
响应灵敏度 [mm] 0.5
重复精度,旋转 [min] 5.0
最小工作压力 [bar] 1.4
最大工作压力 [bar] 5.5
重量 [kg] 0.33
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
直径 D [mm] 60.0
高度 Z [mm] 45.1
力矩 Mx max. [Nm] 28.0
力矩 My max. [Nm] 28.0
力矩 Mz max. [Nm] 24.4
防溅式 是

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
配套气缸活塞

标配范围
所订购的防碰撞和过载保护传感器、电气连接元件和安全信息。关于特定产品的说明,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

保修期
24 个月