arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
COS EN110S1-K

COS EN110S1-K

Moduli passanti

ID 1586500

Moduli passanti, EN110S1, Lato master

  • Numero di contatti pin: 19
  • Numero di contatti pin: 7
Adatto a Testa di cambio
Diagramma di collegamento viti L über Adapterplatte
Tipo di trasmissione Segnale
Peso [kg] 0.66
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Classe di protezione IP IP64 (solo in stato accoppiato)
Numero di contatti pin 19.0
Corrente nominale [A] 5.0
Tensione alternata [V AC] 250.0
Tensione continua [V DC] 250.0
Collegamento elettronica Implementazione da parte del cliente
Numero di contatti pin 7.0
Corrente nominale [A] 13.0
Tensione alternata [V AC] 450.0
Tensione continua [V DC] 700.0
Proprietà speciali Saldatura diretta dei trefoli del cavo ai blocchi pin
Per il diagramma di collegamento a vite a L sono necessarie le piastre adattatrici COS Z56-K-L/3EN, ID 1585129 (lato robot) o COS Z56-A-L/3EN, ID 1585144 (lato utensile). È possibile fissarvi fino a tre moduli EN110S1.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.