arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SWO-P14-A Podobné zobrazení

SWO-P14-A

Modul pro průchod médií

ID 9935825

Modul pro průchod médií SWO-F, Velikost: P14, Adaptér pro rychlovýměnný systém, Strana adaptéru

  • Počet průchodů médií: 2
Vhodné pro Adaptér pro rychlovýměnný systém
Schéma šroubování J
Typ přenosu Pneumatika
Vlastní hmotnost [kg] 0.13
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Počet průchodů médií 2.0
Připojení G1/4"
Typ média Vzduch, vakuum
Objemový průtok KV [m³/h] 0.88
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Výstupní připojení radiální
Zvláštní vlastnosti -

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.