DRL 25-W180
IDnr. 314780
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
コンパクト持ち上げ/回転ユニット DRL, サイズ: 25, 空圧式
- 縦ストローク [Z 軸]: 40 mm
- 回転角度: 180 °
- 最大有効荷重: 3 kg
技術的詳細
| 回転角度 [°] | 180 |
|---|---|
| サイドごとの角度設定 [°] | 2.0 |
| 縦ストローク [Z 軸] [mm] | 40.0 |
| 垂直ストローク、リニア [Z 軸] [mm] | 20.0 |
| 垂直ストロークの側面ごとの調整 [Z 軸] [mm] | 10.0 |
| 停止位置間の高さの最大の差 [mm] | 10.0 |
| トルク [Nm] | 3.7 |
| つり上げ力 [N] | 321.0 |
| 設定力 [N] | 298.0 |
| 繰り返し精度 [Z 軸] [mm] | ± 0.01 |
| 繰り返し精度、回転操作 [°] | 0.02 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 5.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 5.0 |
| サイクルあたりのシリンダー容積 [cm³] | 200.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 最大有効荷重 [kg] | 3.0 |
| 最大許容サイクルタイム (毎分) [1/min] | 63.0 |
| 重量 [kg] | 5.0 |
最大荷重
サイクルタイム
サイクルタイム
最大荷重
構造物のハンドリングによって発生する以上の荷重が生ずる可能性はありません。
サイクルタイム
- X 軸:
- サイクルタイム
- Y 軸:
- 質量慣性モーメント
許容可能なサイクルタイムを決定するには、既存の質量慣性モーメントおよび既存の質量に対する時間を図表から決定する必要があります。決定されたサイクルタイムがより高い値であることが重要です。サイクルタイムは調整しながら確認する必要があります。そうしないと、寿命が短くなります。他のアプリケーション用の設計が必要でしたら、喜んでお手伝い致します。
サイクルタイム
- X 軸:
- サイクルタイム
- Y 軸:
- 質量
許容可能なサイクルタイムを決定するには、既存の質量慣性モーメントおよび既存の質量に対する時間を図表から決定する必要があります。決定されたサイクルタイムがより高い値であることが重要です。サイクルタイムは調整しながら確認する必要があります。そうしないと、寿命が短くなります。他のアプリケーション用の設計が必要でしたら、喜んでお手伝い致します。
시리즈에 관한 일반 참고 사항
반복 정밀도
100회의 연속 위치 결정 사이클 후 대상 위치의 분포로 정의됩니다.
사이클 시간
사이클 시간은 인상/터닝 유닛의 전형적인 Pick & Place 이동을 나타냅니다. 실제 사이클 시간은 호스 길이 및 호스 지름과 밸브 전환 또는 PLC 반응 시간에 영향을 받는다는 것을 참고하십시오.
스트로크
스트로크는 축 방향당 최대 정격 스트로크입니다. 각 면에 대해 단축할 수 있습니다.
주변 환경
모듈은 주로 청결한 주변 조건에서 사용하도록 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
관성의 정격 로드 또는 질량 모멘트
밸브는 플랜지에 부착된 총 로드를 나타냅니다. 최대값을 초과하면 모듈의 수명이 단축될 수 있다는 것을 참고하십시오. SCHUNK는 그러한 경우에 어떤 보증도 제공하지 않습니다.