CMS 100-K-B
ID 1545370
- Piston stroke monitoring: not possible
- Force Fz max.: 1800 N
- Max. total payload: 43 kg
Technical details
| Aanbevolen handlingsgewicht [kg] | 43.0 |
|---|---|
| Vergrendelingsdetectie | niet mogelijk |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | 0.02 |
| Gewicht [kg] | 1.65 |
| Aansluitflens aan robotzijde | ISO 9409-1-100-6-M8 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Schroefaansluitschema | J |
| maximale statische trekkracht Fz [N] | 1800.0 |
| Max. dynamisch buigmoment Mx/My [Nm] | 230.0 |
| Max. dynamisch buigmoment Mz [Nm] | 230.0 |
| Max. statisch moment Mx/My [Nm] | 500.0 |
| Max. statisch moment Mz [Nm] | 1185.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Belastingsdiagram
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Dit is de som van alle statische belastingen die op het wisselsysteem mogen inwerken om een foutloze werking te garanderen.
Belastingsdiagram
Maximaal rijklaar gewicht als functie van de versnelling en de hefboomarm (per Mx/My). Het diagram vervangt het technisch ontwerp niet.
- X-axis:
- Hendelarm
- Y-axis:
- Gewicht
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Aandrijving
Handmatig via vergrendelingshendel
Werkingsprincipe
De kop en adapter worden vergrendeld en ontgrendeld met een pin door de handmatige hendel te bedienen.
Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.
Garantie
24 maanden