CPS 029-K-S
N.º de identificação 1613280
- Detecção de bloqueio: integrado
- Nº de passagens de fluido: 2
- Força Fz máx.: 2850 N
Detalhes técnicos
| Versão | Versão padrão |
|---|---|
| Detecção de bloqueio | integrado |
| Força de bloqueio [N] | 2900.0 |
| Força da mola (pistão de operação) [N] | 24.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.015 |
| Peso [kg] | 1.0 |
| Máx. distância ao travar [mm] | 1.5 |
| Número de passagens pneumáticas | 2x G1/8" |
| Número de passagens pneumáticas | 4x M5 |
| Bloquear/desbloquear conexão principal | M5 |
| Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] | ± 1 |
| Deslocamento angular máx. permitido XY [°] | ± 0.8 |
| Deslocamento angular máx. permitido Z [°] | ± 1 |
| Conexão do lado do robô | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.5 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 7.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Diagrama de conexão do parafuso | 3 x J |
| Tempo de abertura [s] | 0.1 |
| Tempo de fechamento [s] | 0.1 |
| Volume do cilindro por curso duplo [cm³] | 15.0 |
| Vazão a 6 bar (por passagem de meios) | 650 l/min (G1/8") |
| Vazão a 6 bar (por passagem de meios) | 150 l/min (M5) |
| Momento dinâmico máx. Mx [Nm] | 120.0 |
| Momento dinâmico máx. My [Nm] | 120.0 |
| Momento dinâmico máx. Mz [Nm] | 150.0 |
| Momento estático máx. Mx [Nm] | 360.0 |
| Momento estático máx. My [Nm] | 360.0 |
| Momento estático máx. Mz [Nm] | 450.0 |
| Força Fx máx. [N] | 5500.0 |
| Força Fy máx. [N] | 5500.0 |
| Força Fz máx. [N] | 2850.0 |
| Força Fx máx. dinâmica [N] | 1850.0 |
| Força Fy máx. dinâmica [N] | 1850.0 |
| Força Fz máx. dinâmica [N] | 950.0 |
Carichi max.
Tabella carichi
Carichi max.
È la somma di tutti i carichi statici che possono agire sul cambio utensile.
Tabella carichi
- Eixo X:
- Braccio leva
- Eixo Y:
- Capacità di carico
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Pressione minima
La pressione minima è la pressione minima necessaria per bloccare il sistema. Questa pressione deve essere costantemente presente durante il funzionamento.
Irreversibile
Il cambio utensile automatico è dotato di una funzione di bloccaggio irreversibile che impedisce la caduta dell'utensile in caso di caduta di pressione. Una separazione del master di cambio e dell'adattatore del master è possibile tramite l'azionamento pneumatico del pistone.
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
sfere azionate da pistone con molla integrata (per supportare la posizione bloccata del pistone)
Trasmissione fluidi
Variabile in base alle dimensioni tramite moduli opzionali passanti
Corpo
Il corpo è in lega di alluminio molto resistente con rivestimento duro. I componenti funzionali sono in acciaio temprato resistente alla corrosione.
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta