arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWK-001-E04-E04 Illustration similar

SWK-001-E04-E04

ID 302292

Quick change system SWS, Size: 001, Quick-change master, pneumatic

  • No. of fluid feed-throughs: 4
  • Number of electrical feed-throughs: 8
  • Max. total payload: 1.4 kg
Recommended handling weight [kg] 1.4
Moment Mx max. [Nm] 2.8
Moment My max. [Nm] 2.8
Moment Mz max. [Nm] 3.45
Locking force [N] 170.0
Repeat accuracy [mm] 0.01
Weight [kg] 0.08
Max. distance when locking [mm] 1.0
Air connection thread pneumatic feed-through 4x M5
Lock/unlock main connection M3
Number of electrical feed-throughs 8.0
Voltage [V] 50.0
Max. current [A] 3.0
Max. permissible XY axis offset [mm] ± 0.3
Max. permissible angular offset [°] ± 0.8
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Min. operating pressure [bar] 4.5
Max. operating pressure [bar] 6.9
Diameter D [mm] 45.0
Height Z [mm] 10.9
Screw connection diagram S1
*Please note that the heights of the change master (ZK) and change adapter (ZA) differ. The sum represents the total height of a coupled change system.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Sfere azionate tramite pistone per il bloccaggio

Trasmissione fluidi
Variabile in base alle dimensioni tramite moduli opzionali passanti

Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta