arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GFS 16-G Vergelijkbare illustratie

GFS 16-G

N.º de identificação 355503

Universele zwenkvinger GFS, Maatuitvoering: 16, pneumatisch, Tegenlager (zonder aandrijving), Eindpositiedemping: geen
エンド位置ダンパー なし
IP 保護等級 54
重量 [kg] 0.55
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 90.0
長さ X [mm] 141.0
幅 Y [mm] 44.0
高さ Z [mm] 119.0
モーメント Mz最大 [Nm] 17.0
力 Fy 最大 [N] 350.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

カウンターベアリング
カウンターベアリングには、ドライブもダンパーもありません

繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。

特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。

旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットのサイズの検証が必要です。そうでないと、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハウジングの材質
硬質アルマイト処理、高強度アルミニウム

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ギアトランスミッションによる複動ピストン

納品内容
直接接続用芯出しスリーブと O リング、組付・取扱説明書 (メーカーの宣言書付き)が含まれます。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって