arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GFS 32-180° 類似のイラスト

GFS 32-180°

ID 355520

汎用旋回動フィンガー GFS, サイズ: 32, 空圧式, 回転角度: 180 °, 停止位置調節範囲: 3 °, エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー

  • トルク: 5 Nm
Drehwinkel [°] 180
Endlageneinstellbarkeit [°] 3
Endlagendämpfung hydr. Dämpfer
Drehmoment [Nm] 5.0
Schutzart IP 54
Eigenmasse [kg] 3.0
Schwenkzeit (1 x Nenndrehwinkel) ohne Aufbaulast [s] 0.4
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] 31.5
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Durchmesser Anschlussschlauch 6 x 3.9 x 1.05
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Wiederholgenauigkeit [°] 0.07
Länge X [mm] 216.0
Breite Y [mm] 59.0
Höhe Z [mm] 204.0
Moment Mz max. [Nm] 116.0
Kraft Fy max. [N] 1900.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Gegenlager
Gegenlager haben keinen Antrieb und keine Dämpfung.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.

Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.

Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Gehäusematerial
hochfestes Aluminium, harteloxiert

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
doppeltwirkender Kolben mit Zahnradübersetzung

Lieferumfang
Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage