arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PRH 075-050-PB-65 图片仅供参考

PRH 075-050-PB-65

ID 306890

微型旋转装置 PRH, 尺寸: 075, 电动, 通信接口:PROFIBUS, 旋转角度: > 360 °, 中间位置: 可自由编程

  • 传动比: 50:1
  • 扭矩: 4.7 Nm
  • 额定电流: 5.4 A
  • 能源供应: 24 V
  • IP 防护等级: 65
峰值扭矩 [Nm] 18.0
额定转矩 [Nm] 4.7
额定速度 [1/min] 60.0
最大旋转速度 [1/min] 120.0
最大允许质量惯性矩 [kgm²] 0.1
重复精度 [°] 0.004
轴向偏转 [mm] 0.01
回转精度 [mm] 0.01
传输 50:1
力矩 My max. [Nm] 75.0
力 Fx max. [N] 500.0
力 Fz max. [N] 500.0
重量 [kg] 1.55
最低环境温度 [°C] 0.0
最高环境温度 [°C] 40.0
IP 防护等级 65
长度 X [mm] 142.5
宽度 Y [mm] 75.0
高度 Z [mm] 69.5
额定电压 [V] 24.0
额定电流 [A] 5.4
最大电流 [A] 16.4
控制电子元件 配套
能源供应 [V] 24.0
编码器系统 编码器(增量式)
接口 PROFIBUS, USB(参数化)
PROFIBUS 接口 [Mbit/s] 12.0
USB 接口 设备
数字输入量 4.0
数字输出量 0.0
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。

产品系列的常规说明

回转时间
仅为模块从静止位置旋转至静止位置的时间。上述时间不包括继电器开关时间或 SPC 反应时间,但是确定周期时必须考虑。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。

重复精度
定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。

额定电流
可持续启动。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。

峰值扭矩
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。

外壳材料
铝合金

启动
伺服电动,通过无刷直流伺服电机

工作原理
通过无刷直流伺服电机直接驱动谐波传动® 齿轮

标配范围
含调试软件下载二维码的卡片、安全信息(具体的产品说明可线上获取)、通过 Siemens S7 控制的功能模块。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求