RM 110-W180-1
ID 313006
- Krouticí moment: 1.95 Nm
技術的詳細
| Úhel rotace [°] | 180 |
|---|---|
| Nastavitelnost koncové polohy [°] | 5 |
| Krouticí moment [Nm] | 1.95 |
| Třída ochrany IP | 40 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.12 |
| Doba otáčení (1x jmenovitý úhel otáčení) bez dodatečného zatížení [s] | 0.2 |
| Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel) [cm³] | 30.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Opakovatelná přesnost [°] | 0.036 |
| Délka X [mm] | 65.0 |
| Šířka Y [mm] | 101.5 |
| Výška Z [mm] | 85.0 |
| Max. moment My [Nm] | 12.0 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 1200.0 |
Pro konfiguraci natáčecích modulů doporučujeme užívat náš software Toolbox, který je k dispozici online. Ověření velikosti zvolené jednotky je naprosto nezbytné, protože jinak může dojít k přetížení.
Jiné úhly jsou možné na vyžádání.
Rozměry a maximální zatížení
Rozsah použití tlumičů
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty a mohou se objevovat současně. Škrcení vstupního vzduchu je nutné k zajištění toho, aby jednotka dokázala najet do koncových poloh bez rázů. Jinak se snižuje životnost.
Rozsah použití tlumičů
- X 軸:
- Hmotnostní moment setrvačnosti
- Y 軸:
- Úhel rotace
Obecné pokyny k řadě
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.
Poloha příruby
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Z této polohy se příruba otáčí doprava. Šipka značí směr otáčení.
Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.
Schéma nebo kontrolní výpočet
Pro konfiguraci nebo kontrolní výpočet jednotek doporučujeme užívat náš software Toolbox, který je k dispozici online. Ověření velikosti zvolené jednotky je naprosto nezbytné, protože jinak může dojít k přetížení.
Materiál otočné lopatky
Ocel
Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
Lopatková otočná jednotka
Rozsah dodávky
Zcela připraven k provozu bez držáku bezkontaktního snímače a bez bezkontaktního snímače
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání