arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
RST-D 60-6 Ilustração semelhante

RST-D 60-6

ID 315501

Tabela de indexação de anel RST-D, Tamanho: 60, pneumático, sem passagem, Passo: 6, Ângulo de rotação: 60 °, Sentido de rotação: de ambos os lados, Amortecimento da posição final: hidr. amortecedor

  • Torque: 3.1 Nm
Ângulo de rotação [°] 60.0
Passo 6.0
Sentido de rotação de ambos os lados
Torque [Nm] 3.1
Peso [kg] 1.0
Classe de proteção IP 50
Tempo de bloqueio [s] 0.1
Tempo de desbloqueio [s] 0.1
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 14.0
Precisão de repetição [°] 0.09
Anel de ciclo de expulsão [mm] 0.02
Anel de ciclo de excentricidade axial [mm] 0.02
Anel de ciclo de paralelismo [mm] 0.04
Número de amortecedor hidráulico 2.0
Comprimento X [mm] 93.0
Largura Y [mm] 70.0
Altura Z [mm] 54.0
Momento My máx. [Nm] 18.0
Momento Mz máx. [Nm] 15.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 1950.0
Força radial máx. Fr máx. [N] 1000.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

駆動リング
駆動リングの位置は常に基本位置に戻されます。ここから、リングが右または左へ回転します。

旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

基準センサー
基本位置のモニタリングのために誘導センサーを取り付けることができます。誘導センサーは 360° ごとに有効化されます。制御ユニットの計数が精確であれば、このセンサーを原点復帰またはチェック用に使用することができます。

旋回時間は有効荷重に依存します。
ここに示した図は、公称回転角、垂直旋回軸使用、または水平旋回軸の中心に有効荷重がかかる場合、かつ操作圧力 6 bar に対して有効です。 この図は予想旋回時間と質量の慣性モーメントに応じた時間当たりの許容サイクルを示しています。 旋回時間は、スロットルバルブを使用して調整する必要があります。そうしないと、寿命が短くなります。他のアプリケーション用の設計が必要でしたら、喜んでお手伝い致します。

サイクル・タイムの合計
サイクル・タイムの合計は、一サイクル当たりの旋回時間と、他の動作で必要な間隔から成ります。サイクル・タイムの合計の正確な計算は、取扱説明書を参照してください。

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ラック・ピニオン原理とバックストローク・フリーホイール

納品内容
芯出し用部品、安全情報(製品ごとの取扱説明書はオンラインで閲覧可能)

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって