arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SRH-plus 25-W-CB Similar a la imagen

SRH-plus 25-W-CB

ID 359253

汎用旋回ヘッド SRH-plus, サイズ: 25, 空圧式, 空圧フィードスルー, ダンパー仕様: ソフト, センターボア (タイプ CB), 回転角度: 180 °, 停止位置調節範囲: 3 °, エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー

  • フルードフィードスルーの数: 4
  • トルク: 4.6 Nm
回転角度 [°] 180
停止位置調節範囲 [°] 3
トルク [Nm] 4.6
IP 保護等級 67
重量 [kg] 2.5
流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] 88.0
有効加重なしの旋回時間 [s] 0.7
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 8.0
接続ホース径 6 x 3.9 x 1.05
フルードフィードスルーの数 4.0
流体フィードスルーの最大圧力 [bar] 8.0
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
繰り返し精度 [°] 0.05
長さ X [mm] 86.8
幅 Y [mm] 133.9
高さ Z [mm] 135.5
モーメント Mx 最大 [Nm] 10.4
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 800.0
すべてのユニットはFKMバージョンでも利用可能です。詳細はお問い合わせ下さい。

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。

特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。

停止位置でのトルク
停止位置前の最終的な角度 (約 2°) には、一つの駆動ピストンの力でのみ接近させることができます。このため、複動式モジュールの定格トルクは、この領域で使用可能な定格トルクの約半分のみです。外部ストッパーを使用すれば、停止位置でもフルトルクを供給することができます。

旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

標準的な状態
表示された技術データは、室温 20 °C および大気圧下におけるものです。

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式

納品内容
直接接続用芯出しスリーブと O リング、組付・取扱説明書 (メーカーの宣言書付き)が含まれます。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって