SRH-plus 30-W-M8-A
Ident.-Nr. 359266
- No. of fluid feed-throughs: 4
- Size of the E-connections on the output end: M8
- Torque: 9.5 Nm
Technische Details
| Angle of rotation [°] | 180 |
|---|---|
| End position adjustability [°] | 3 |
| Torque [Nm] | 9.5 |
| IP protection class | 67 |
| Weight [kg] | 4.6 |
| Fluid consumption (2x nom. angle) [cm³] | 145.0 |
| Swivel time without a payload [s] | 0.9 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Diameter of connecting hose | 6 x 3.9 x 1.05 |
| No. of fluid feed-throughs | 4.0 |
| Max. pressure fluid feed-through [bar] | 8.0 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Repeat accuracy [°] | 0.05 |
| No. of E-fittings on the output end | 6.0 |
| Size of the E-connections on the output end | M8 |
| Max. voltage [V] | 24.0 |
| Max. current per wire [A] | 1.0 |
| Max. current [A] | 1.0 |
| Length X [mm] | 96.0 |
| Width Y [mm] | 153.7 |
| Height Z [mm] | 156.2 |
| Moment Mx max. [Nm] | 19.0 |
| Max. axial force Fz max. [N] | 800.0 |
Dimensions and maximum loads
Max. admissible inertia J
Dimensions and maximum loads
The indicated moments and forces are statical values and may appear simultaneously. Throttling has to be done for ensuring that the rotary movement takes place without impact or bouncing. Otherwise the service life reduces.
Max. admissible inertia J
- X-Achse:
- Swiveling time
- Y-Achse:
- Mass moment of inertia
- X-Achse oben:
- Cycles per hour
On request, we are glad to assist you in designing other applications. Please contact us.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
반복 정밀도
100회 연속 사이클 동안 말단 위치의 분포로 정의됩니다.
맞춤형 회전 각도
요청 시 더 많은 스위블 각도를 사용할 수 있습니다.
말단 위치의 토크
말단 위치 앞 최종 각도(약 2°)는 단일 드라이브 피스톤의 힘을 사용해야만 접근할 수 있다는 것을 참고해 주십시오. 이 때문에, 이중 작동 모듈은 이 영역에서 사용 가능한 정격 토크의 절반만을 가집니다. 외부 스톱을 사용하여 말단 위치에서 완전한 토크를 제공할 수 있습니다.
선회 시간
정격 회전 각도 주변 피니언/플랜지의 회전 시간입니다. 밸브 전환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.
표준 조건
표시된 기술 데이터는 20°C 및 대기압 환경을 나타냅니다.
하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
작동 원리
더블 피스톤 랙 및 피니언 원리
제공 범위
센터링 슬리브, 직접 연결용 O링, 조립, 제조업체 선언문을 포함한 작동 매뉴얼
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시