SRU-plus-D 20-W-180-3-M-4-AS
Unidad de giro universal
ID 37361432
Unidad de giro universal SRU-plus-D, Tamaño: 20, neumática, paso neumático, Ángulo de giro: 180 °, Posibilidad de ajuste de la posición final: 3 °, Posición central: 1 x M (neumática), Posibilidad de ajuste de la posición central: 3 °, Amortiguación de fin de carrera: Muelle elastómero, con pasos de fluido
- Número de pasos de fluido: 4
- Torque: 3 Nm
Technical details
| Amortiguación de fin de carrera | Muelle elastómero |
|---|---|
| Ángulo de giro [°] | 180 |
| Posibilidad de ajuste de la posición final [°] | 3 |
| Torque [Nm] | 3.0 |
| Número de posiciones intermedias | 1 x M (neumática) |
| Posibilidad de ajuste de la posición central [°] | 3.0 |
| Clase de protección IP | 67 |
| Peso [kg] | 1.75 |
| Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] | 60.0 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 4.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Diámetro del tubo de conexión | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Precisión de repetición [°] | 0.05 |
| Momento My máx. [Nm] | 10.4 |
| Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 800.0 |
| Modelo con conductor de fluido | sí |
| Número de pasos de fluido | 4.0 |
| Normativa para sala blanca ISO 14644-1 | 5 |
| Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 | 1999 |
Todas las unidades están disponibles también en versión FKM. Póngase en contacto con nosotros.
寸法と最大荷重
Inercia J* máxima admisible
寸法と最大荷重
表示されたモーメントと力は静的な値であり、同時に発生することがあります確実に衝撃や縦揺れなく旋回するよう、絞りを行う必要があります。スロットリングを行わない場合耐用年数が短くなります。
Inercia J* máxima admisible
- X-axis:
- Tiempo de giro
- Y-axis:
- Momento de inercia de la masa
- X-axis top:
- Ciclos por hora
*Los esquemas son válidos para unidades básicas y para aplicaciones con un eje de giro vertical, así como para cargas totalmente céntricas con un eje de giro horizontal y una presión de trabajo de 6 bar. Se deben respetar los tiempos de giro usando válvulas de estrangulación; de lo contrario, se puede ver reducida la vida útil del equipo. Si tiene una aplicación diferente, no dude en consultarnos. Además, el buscador de productos giratorios de SCHUNK está disponible en línea.
モデルシリーズに関する一般注意事項
繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。
ピニオンの位置
常に左停止位置で示されています。ここから右へ時計回りに回転します。矢印は回転方向をはっきり示しています。
停止位置でのトルク
停止位置前の最終的な角度 (約 2°) には、一つの駆動ピストンの力でのみ接近させることができます。このため、複動式モジュールの定格トルクは、この領域で使用可能な定格トルクの約半分のみです。外部ストッパーを使用すれば、停止位置でもフルトルクを供給することができます。
空圧式中央位置までの移動
は、定格トルクの半分のみを使用して実行されます。
旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。
ハウジングの材質
アルミニウム (押出形状)
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式
納品内容
流量制御バルブ、センタリングブッシュ、直接接続用 O リング、取付けネジ (SRU-plus 63 のみ)、組み付け・取扱説明書、メーカーの宣言書付き
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって