arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SRU-plus 60-W-180-3-8 類似のイラスト

SRU-plus 60-W-180-3-8

汎用旋回ユニット

ID 362822

汎用旋回ユニット SRU-plus, サイズ: 60, 空圧式, ダンパー仕様: ソフト, 回転角度: 180 °, 停止位置調節範囲: 3 °, ミドル位置、中央位置: なし, 流体フィードスルー付き

  • フルードフィードスルーの数: 8
  • トルク: 70 Nm
エンド位置ダンパー 油圧ダンパー
回転角度 [°] 180
停止位置調節範囲 [°] 3
トルク [Nm] 70.0
中間位置の数 なし
IP 保護等級 67
重量 [kg] 13.0
流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] 1120.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 8.0
接続ホース径 8 x 6 x 1
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
繰り返し精度 [°] 0.05
長さ X [mm] 320.9
幅 Y [mm] 174.0
高さ Z [mm] 118.2
トルク My 最大 [Nm] 340.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 9000.0
フルードフィードスルー付きバージョン あり
フルードフィードスルーの数 8.0
流体フィードスルーの最大圧力 [bar] 8.0
クリーンルーム等級 ISO 14644-1 5
クリーンルーム等級: ISO 14644-1 1999
すべてのユニットはFKMバージョンでも利用可能です。詳細はお問い合わせ下さい。

产品系列的常规说明

重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。

齿轮轴位置
始终显示在左端位置。齿轮沿着顺时针方向从这个位置向右转动。箭头表示旋转方向。

齿轮轴螺纹连接图
设置的旋转角度小于 90° 的话,机械手的左侧末端挡块必须完全旋入。也就是说,左侧末端位置处有一个螺钉连接到小齿轮上,其与主视图相比已顺时针转动 90°,显示出的转动角度为 180°。

自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。

终端位置扭矩
注意采用单个传动活塞的力才能靠近重点位置前的最后角度(约 2°)。因此,双压力模块扭矩仅采用此区域可用的约额定扭矩的一半。可采用外部止挡在终端位置均匀达到最大扭矩。

朝气动中间位置旋转
仅通过一半的额定转矩完成。

回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

标准条件
所示技术数据基于20°C 和大气压力环境。

外壳材料
铝(挤压型材)

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
双活塞齿条和小齿轮原理

标配范围
流量控制阀、定心套、直接接口 O 型圈,带肩螺栓(仅 SRU-plus 63)、装配和操作手册(带制造商声明)

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求