arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AOV-10-6-V Illustration similaire

AOV-10-6-V

Ponceuse excentrique

ID 1435148

Ponceuse excentrique AOV, Taille: 10, pneumatique, avec raccordement facultatif pour l'aspiration

  • Compliance en Z: 12.7 mm
  • Force Fz max.: 66.7 N
Taille des disques de meulage 150 mm (6'')
Compliance en Z [mm] 12.7
Trajectoire de compensation recommandée [mm] ± 5
Force de compliance en extension min. [N] 13.3
Force de compliance en extension max. [N] 66.7
Force de compliance en rétraction min. [N] 6.7
Force de compliance en rétraction max. [N] 33.3
Pression de compensation min. [bar] 1.0
Pression de compensation max. [bar] 4.1
Course de rectification [mm] 5.0
Vitesse à vide [1/min] 10000.0
Pression d'utilisation [bar] 6.2
Emission de bruit [dB(A)] < 85
Consommation d'air maximale [l/s] 9.5
Raccordement pneumatique moteur 10 mm
Raccord pneumatique compensation 4 mm
Poids [kg] 2.68
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 35.0
Diamètre D [mm] 150.0
Hauteur Z [mm] 148.0
Force Fz max. [N] 66.7
avec raccordement facultatif pour l'aspiration Oui

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes
Veuillez noter que l'unité ne convient pas pour une utilisation où des liquides de refroidissement ou des fluides de coupe sont présents.

Fixation
au niveau du bras du robot ou comme unité stationnaire

Actionnement
pneumatique, via de l'air comprimé filtré (<5 µm, sec) et huilé (2-3 gouttes par heure)

Garantie
24 mois