LM
Universal linear axis
This product is a SCHUNK Classic-Product.
Learn more and get in touch here.
Linear axis with pneumatic drive and pre-loaded crossed roller bearings, free from play in prism rails
Description
利点と特長
- 密閉スライダー構造
高い剛性を実現 - 突出部表面にショックアブソーバーおよび近接スイッチを内蔵
運動時の振動防止および停止位置モニタリング用 - コンパクトな寸法
システム全体の干渉範囲を最小化 - 予圧のかかったジャンクションローラー
これは絶対的なスコープフリーを意味します - 高い基本負荷定格
負荷の方向を問わない - 複数の中間位置が可能
きわめて多様なアプリケーションに柔軟に対応 - 標準取付けボア
モジュラーシステムの他コンポーネント多数との接続可能 - クランプカートリッジによるロッドロック
非常停止の際の安全用
オプション、その他
- ロッドロック方式
突然の電源喪失時に、構造物の落下を防ぎます。 このモジュールを標準品として、モジュラーシステムの数多くのエレメントと組み合わせることができます。ご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。 - 食品用潤滑剤
本製品は、食品規格に適合した潤滑剤を標準装備しています。EN 1672-2:2020の要求事項を完全に満たしていません。関連するNSF証明書は、取扱説明書の潤滑油情報を使用してhttps://info.nsf.org/USDA/Listings.aspからご覧ください。転がり軸受、リニアガイド、ショックアブソーバーといった部品には、食品に適合した潤滑剤は装備されていません。