ROTA FSW A11
Chuck quick-change system
ID 1455789
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
Chuck quick-change standard
Discontinuation information:
Discontinuation information:
- End-of-sales date: 2023-12-31
- Chuck quick-change
- Chuck side: ISO 702-1 Nr. 11
- Machine side: ISO 702-1 Nr. 11
- Max. actuating force: 133 kN
- Max. actuation moment: 150 Nm
- Max. rotational speed: 4200 1/min